Sistema di barre di distribuzione RiLine60 - 800 A e 1600 A Sistema a sbarre in rame piatte Sistema a sbarre in rame piatte Sistema a sbarre in rame piatte Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Sbarre CUPONAL Sbarre in alluminio rivestite in rame. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Elementi di giunzione Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Supporti per sbarre per sbarre in rame piatte Per sbarre in rame piatte fino a 800 A. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Distanziale per supporti per sbarre RiLine (sistema a sbarre piatte) Per supporti per sbarre in rame piatto. Per l'adattamento di sbarre di dimensioni 12 x 5 e 12 x 10 mm. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Profilati di copertura per sbarre Incapsulamento totale delle sbarre, prolungabile in base alle esigenze. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Isolatori di sostegno Per la realizzazione di sistemi sbarre con qualsiasi interasse e per l’installazione di sbarre PE o PEN isolate. Al prodotto Sistema a sbarre in rame piatte Dadi autobloccanti M12 Dadi autobloccanti con corona zigrinata per fori nelle sbarre. Al prodotto