Supporti per sbarre per sbarre in rame piatte

Codice prodotto: SV 9340000

Per sbarre in rame piatte fino a 800 A.

Codice prodotto:
SV 9340000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Tensione nominale di esercizio
1000 V, 3~
Informazioni sul nr. d'ord.
Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090
Numero dei poli
3 poli
Con fissaggio interno
Interasse delle sbarre
60 mm
Per sbarre di distribuzione
12 x 5 - 30 x 10 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,724 kg
Peso lordo
0,732 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
RI Line60 Supporto Sbarre
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram