- Codice prodotto:
- SV 9340010
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 3~
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090
- Numero dei poli
- 3 poli
- Con fissaggio esterno
- Sì
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,76 kg
- Peso lordo
- 0,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
RI Line60 Supporto Sbarre