Sistema di barre di distribuzione RiLine60 - 800 A e 1600 A Protezione dai contatti diretti Incapsulamento per sistemi di sbarre RiLine. Protezione dai contatti diretti Supporto per profilato di copertura Stabilità aggiuntiva, per evitare l'accesso di corpi estranei nei pressi del supporto sbarre. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Traversa di separazione per accoppiamenti sbarre di distribuzione RiLine Utilizzati per mantenere i valori delle distanze d'isolamento in aria secondo UL 508 dei circuiti di alimentazione per giunzioni sbarre RiLine tripolari. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Profilato base per sistemi a sbarre RiLine Protezione posteriore dai contatti accidentali di un sistema a sbarre. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Profilato di copertura per sistemi a sbarre RiLine Prolungabili in base alle esigenze, con elementi predisposti per montaggio a clip sul profilato base. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Copertura terminale Protezione laterale dai contatti accidentali di un allestimento di sbarre. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Pannello intermedio per profilo base per sistemi a sbarre RiLine Protezione posteriore dai contatti accidentali in caso di connessione delle sbarre di distribuzione tra armadi. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Listelli di copertura per la protezione dai contatti diretti Per chiudere gli slot liberi sul lato anteriore nel profilato di copertura. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Profilo di copertura laterale Protezione dai contatti accidentali per sistemi di sbarre adeguata ai profili di copertura dei bordi. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Copertura terminale Per la protezione laterale dai contatti accidentali. Al prodotto Protezione dai contatti diretti Copertura terminale per supporti sbarre Flat-PLS Da applicare sui supporti sbarre Flat-PLS come copertura di protezione delle estremità delle sbarre contro i contatti diretti. Al prodotto