- Codice prodotto:
- SV 9340214
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio a scatto sul profilato base.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Nel caso il profilato di copertura sia caricato dalla parte anteriore è necessario l'utilizzo di un supporto
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Sbarre piatte in rame, 4 poli
- PLS 1600, quadripolare
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.100 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,56 kg
- Peso lordo
- 3,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine60 Profilo Di Copertura