- Codice prodotto:
- SV 9340.220
- Descrizione prodotto
- Protegge dall’introduzione o dal contatto di corpi estranei ai lati del profilato di copertura. Offre ulteriore stabilità. Distanza di montaggio consigliata ≤ 500 mm.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- 3 poli
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,083 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
RiLine Supporto Per Copertura .