Supporto per profilato di copertura

Codice prodotto: SV 9340224

Stabilità aggiuntiva, per evitare l'accesso di corpi estranei nei pressi del supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9340224
Descrizione prodotto
Protegge dall’introduzione o dal contatto di corpi estranei ai lati del profilato di copertura. Offre ulteriore stabilità. Distanza di montaggio consigliata ≤ 500 mm.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
4 poli
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,16 kg
Peso lordo
0,188 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV RiLine60 Fascia Di Protezione
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information