- Codice prodotto:
- SV 9340.230
- Descrizione prodotto
- Utilizzate in corrispondenza dei circuiti di alimentazione ("feeder circuits") per mantenere la conformità ai requisiti sulle distanze d'isolamento in aria secondo UL 508. Idonee per i sistemi sbarre piatte con interasse 60 mm e per le sbarre PLS 800/1600.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per la giunzione delle sbarre sono necessari 2 traverse di separazione
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- 3 poli
- Dimensioni
- Lunghezza: 160 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,062 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV Traversa Di Separazione Per Riline60