Adattatori di connessione

Codice prodotto: SV 9342.220

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Codice prodotto:
SV 9342.220
Materiale
Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Corrente nominale max.
125 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Connessione cavi
sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 55 mm
Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
10 ‐ 25 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli
16 ‐ 35 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
10 x 7,8 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,417 kg
Peso lordo
0,42 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,052
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177503618
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
AD Attat.Di Conness.125A 690V
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information