Adattatori di connessione

Codice prodotto: SV 9342.300

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Codice prodotto:
SV 9342.300
Materiale
Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Corrente nominale max.
800 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 600 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 129 mm
Altezza: 246 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
95 ‐ 185 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli
95 ‐ 300 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
33 x 20 mm
Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
1000 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
1500 V (DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,365 kg
Peso lordo
1,58 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,358
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177503687
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
AD Attat.Di Conness.800A 690V
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram