Adattatori di connessione

Codice prodotto: SV 9342.320

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Codice prodotto:
SV 9342.320
Materiale
Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Corrente nominale max.
1.600 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Connessione cavi
sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 255 mm
Altezza: 210 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)
65 x 27 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
65 x 22 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)
65 x 22 mm
Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
1000 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
1500 V (DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
2,72 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,408
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177525689
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Di Connessione
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram