Sistema di barre di distribuzione RiLine60 - 800 A e 1600 A

Adattatori/supporti OM

Montaggio esterno dell'apparecchio su telaio portante, semplice fissaggio del telaio portante allo chassis di adattamento, per dispositivi di comando comunemente in commercio.

Adattatori/supporti OM

Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Adattatori/supporti OM

Connessione a innesto per supporti/adattatori OM

Utilizzati per ampliare la larghezza utile.

Adattatori/supporti OM

Telaio di supporto per supporti/adattatori OM

Per adattatori con larghezza 45 mm/55 mm.

Adattatori/supporti OM

Guide portanti 35 x 15 mm per supporti/adattatori OM

Fissaggio allo chassis di adattamento.

Adattatori/supporti OM

Cavi doppi per adattatori OM con morsetti a molla 2,5 – 16 mm²

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.

Adattatori/supporti OM

Set di cavi per adattatori OM con morsetto a molla

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio dei dispositivi di comando.

Adattatori/supporti OM

PinBlock per telaio portante

Per il fissaggio e il posizionamento sicuro dei contattori di una partenza motori.

Adattatori/supporti OM

Guide portanti 35 x 7,5 mm per supporti/adattatori OM

Per l'installazione su adattatori OM con larghezza 55 mm.

Adattatori/supporti OM

Ponticello di collegamento per supporti/adattatori OM

Per la connessione meccanica di adattatori/supporti OM.

Adattatori/supporti OM

PinBlock Plus per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione

Per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione.

Adattatori/supporti OM

Guide portanti 35 x 10 mm per supporti/adattatori OM

Da fissare allo chassis di adattamento o al telaio portante.