Adattatori OM con cavi di connessione

Codice prodotto: SV 9340.780

Codice prodotto:
SV 9340.780
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)
AWG 12
Corrente nominale max.
16 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Lunghezza cavo di connessione
165 mm
Tipo di braccio portante
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza
2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)
45 mm x 170 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,3 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,038
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177701410
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
OM Adattatore 16A 690V Awg 12 45X208mm
Approvazioni
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram