Telaio di supporto per supporti/adattatori OM

Codice prodotto: SV 9341850

Per adattatori con larghezza 45 mm/55 mm.

Codice prodotto:
SV 9341850
Applicazioni tipiche
Utilizzabile come parte sostitutiva o per la configurazione dei moduli applicativi.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 9005
Per larghezza adattatore
55 mm
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
Dimensioni
Lunghezza: 237 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,235 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Fogli di dati
General technical information
Technical Data sheet