- Codice prodotto:
- SV 9340850
- Descrizione prodotto
- Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio dei dispositivi di comando e protezione, su adattatori OM con morsetti a molla.
- Materiale
- PVC isolante
Resistente al calore fino a 105 °C
Su entrambe le terminazioni, fili isolanti e saldati ad ultrasuoni
- AWG
- AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
- Nota
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensioni
- Lunghezza: 140 mm
- Confezione
- 15 pz.
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,058 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,002
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrizione prodotto
-
Kit Di Connessione Cavo Awg 14