Set di cavi per adattatori OM con morsetto a molla

Codice prodotto: SV 9340890

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio dei dispositivi di comando.

Codice prodotto:
SV 9340890
Descrizione prodotto
Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio dei dispositivi di comando e protezione, su adattatori OM con morsetti a molla.
Materiale
PVC isolante
Resistente al calore fino a 105 °C
Su entrambe le terminazioni, fili isolanti e saldati ad ultrasuoni
AWG
AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
Nota
AWG = American Wire Gauges
Dimensioni
Lunghezza: 140 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,12 kg
Peso lordo
0,128 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,014
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrizione prodotto
Kit Di Connessione Cavo Awg 6
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information