- Codice prodotto:
- SV 9340260
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- Chassis: RAL 7035
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Tipo di braccio portante
- Telaio di supporto, PinBlock
- Numero dei poli
- 3 poli
- PinBlock
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 208 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Telaio portante (L x A)
- 45 mm x 170 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,219 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
OM Supporto 45X208mm