Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Codice prodotto: SV 9342.540

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Codice prodotto:
SV 9342.540
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Copertura dei morsetti
Inserti scorrevoli
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale max.
125 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 125 A, DIVQ/7
Connessione cavi
superiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 90 mm
Altezza: 225 mm
Connessione di conduttori
35 ‐ 120 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Per produttori (tipo)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,819 kg
Peso lordo
0,848 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,202
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Componenti Cb 125A, 690V
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram