Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Codice prodotto: SV 9345610

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Codice prodotto:
SV 9345610
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
Corrente nominale max.
250 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 105 mm
Altezza: 240 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,433 kg
Peso lordo
1,515 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,77
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Cb-Adattatore 250A, 690V
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram