Adattatori per dispositivi di protezione quadripolare

Codice prodotto: SV 9342.514

Codice prodotto:
SV 9342.514
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Copertura dei morsetti
Inserti scorrevoli
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale max.
160 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 4~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 125 A, DIVQ/7
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
4 poli
Dimensioni
Larghezza: 120 mm
Altezza: 277 mm
Connessione di conduttori
35 ‐ 120 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Per produttori (tipo)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,399 kg
Peso lordo
1,44 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,258
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV 1P.Cb-Adattatore 160A, 690V,4Poli,
Approvazioni
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram