Componenti di protezione e fusibili RiLine Portafusibili a cavaliere Tripolari, per componenti per fusibili D02–E18, DII–E27 e DIII–E33. Portafusibili a cavaliere Ampliamento area di connessione per portafusibili a cavaliere Copertura di protezione dai contatti diretti completa di canalina passacavi con ampliamento laterale dell'area di connessione di 14 mm. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Portafusibili a cavaliere Tripolari, per interasse sbarre 60 mm. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Portafusibili a cavaliere D-Switch Controllo visivo integrato tramite LED lampeggiante e display che segnala lo stato operativo del fusibile. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Canalina di cablaggio per portafusibile a cavaliere D-switch Per una posa sicura e protetta dai contatti accidentali dei cavi di collegamento. E' utilizzabile anche come distanziatore. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Copri morsetto lungo per portafusibili a cavaliere La copertura garantisce la protezione dai contatti diretti nella parte frontale, superiore e inferiore. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Copertura, laterale per portafusibili a cavaliere Per il montaggio a clip sulla copertura di protezione dai contatti diretti. Al prodotto Portafusibili a cavaliere Base portafusibile RiLineX Basi portafusibili per sistemi a sbarre RiLineX. Portafusibili compatti e pronti all'uso, per un contatto sicuro degli inserti fusibili. I dispositivi sono dotati di montaggio a scatto con adattamento semi-automatico alle sbarre. Al prodotto