- Codice prodotto:
- SV 9685725
- Materiale
- Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20
Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm
- Lunghezza
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 770 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 585 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 920 A
- Nota
- Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con In = 180 A, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35 °C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Esecuzione in rame piatto lamellare
- Numero di lamelle: 10
Larghezza lamelle: 24 mm
Spessore lamelle: 1 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,5 kg
- Peso lordo
- 5,005 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 4,27
- Codice tariffa doganale
- 85446010
- Descrizione prodotto
-
SV Sbarra lamellare in rame stagnata 24x10 mm, L=2000 mm