Per fissare le sbarre lamellari in rame o per fissare le sbarre a più pacchi lamellari in rame.
- Codice prodotto:
- SV 3079010
- Descrizione prodotto
- Per fissare le sbarre a più pacchi lamellari in rame da 5 x 40 x 1 fino a 10 x 100 x 1 mm.
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- 1 supporto universale corrisponde al volume di fornitura indicato nell'immagine
- Sbarre lamellari in rame (a pacco)
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV Supporto Universale
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions