tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 60 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9345040
- Esecuzione
- Per tipo di sensore classe CC
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Connessione per conduttore circolare
- AWG 10 - 16
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Non adatto per l'alloggiamento di fusibili 10 x 38 mm secondo IEC 60 269-2/-4/-6
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Per tipo di fusibile (classe)
- CC
- Corrente nominale di esercizio max.
- 30 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Dimensioni
- Larghezza: 27 mm
Altezza: 200 mm - Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Per fusibili
- Diametro: 10 mm
Lunghezza: 38 mm - Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Opzioni di tensione per segnalatore ottico
- 110 ‐ 600 V
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fusibile Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Numero dei poli
- 3 poli
- Sezione del conduttore tondo
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,84 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,032
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Base porta fusibili, Class CC, 30 A, 600 V, 3-poli, (60 mm)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions