Copertura area di collegamento per interruttori sezionatori per fusibili NH/interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677410

Per garantire la protezione da contatti accidentali nell'area di collegamento dei cavi.

Codice prodotto:
SV 9677410
Descrizione prodotto
Copertura dell'area di collegamento cavi. Connessione diretta al sezionatore per prolungare la copertura in caso di utilizzo di capicorda lunghi.
Materiale
Policarbonato
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Per dimensione
1 - 3
Adatto per nr. d'ord.
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Connessione cavi
sup/inf
Nota
In caso di utilizzo di interruttori sezionatori per fusibili NH con connessione cavi superiore, è necessario installare una copertura per l'area di collegamento
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,22 kg
Peso lordo
0,32 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.1-3, 185mm
Documentazione
Istruzioni