- Codice prodotto:
- DK 7979811
- Descrizione prodotto
- Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia. 
- Vantaggi
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT 
- Design a risparmio energetico 
- Dati tecnici
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) 
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
 Prese: plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio 
- Opzioni
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
 Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
 
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
 Profondità: 70 mm
 Lunghezza: 695 mm
- Numero di prese e tipi
- 8 x BS 1363 
- Prese di alimentazione
- 8 x BS 1363 
- Corrente nominale (max.)
- 13 A 
- Potenza nominale assorbita
- 3 kW 
- Alimentatori
- Quantità: 1
 Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m 
- Connessione elettrica
- UK 
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE 
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
- Norme
- EN 62368-1 
- EN 61000-3 
- EN 61000-4 
- EN 61000-6 
- EN 62053-21 
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C 
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 % 
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C 
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 800 mm
 Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 800 mm
 Tipo di contenitore: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Confezione
- 1 pz. 
- Peso netto
- 2,4 kg
- Peso lordo
- 2,78 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990 
- EAN
- 4028177948570 
- ETIM 9
- EC002762 
- ETIM 8
- EC002762 
- ECLASS 8.0
- 27142604 
- Descrizione prodotto
- 
DK PDU UK, basic, distribuzione di potenza di base, dal design compatto, LAP: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A