- Codice prodotto:
- DK 7979711
- Esecuzione
- 16 A / monofase
- Descrizione prodotto
- Unità autonoma di misurazione dell'energia (compreso il monitoraggio della corrente differenziale) in un fattore di forma di 1 HE/19". L'unità può essere collocata nel circuito di alimentazione di una utenza, di una PDU basic o di una PDU modulare senza funzione di misura. Tutti i parametri elettrici importanti sono registrati in modo analogo alla PDU metered. Inoltre, il modulo dispone della funzione di misurazione della corrente differenziale (tipo B), per il monitoraggio della corrente di guasto delle utenza collegate. I dati sui consumi energetici possono essere facilmente consultati tramite un'interfaccia di rete o localmente da un display TFT. Inoltre, sono presenti tutte le interfacce di una PDU metered, ad es. per il collegamento di sensori esterni e di sistemi di maniglie smart.
- Vantaggi
- Soluzione ideale per il retrofit in installazioni esistenti, quando mancano le moderne funzioni di misurazione
- Incluse le funzioni misurazione della corrente residua/monitoraggio della corrente di guasto
- Molteplici funzioni di misurazione (come PDU metered)
- Versioni con cavo di collegamento e connettori CEE, subito pronti per l'uso
- Retrofit veloce, per l'installazione è necessaria solo una breve interruzione operativa
- Contenitore compatto da 1 HE 19" con cavi di connessione preassemblati
- Alta precisione di misurazione (valore tipico ±1 %)
- Design energeticamente efficiente, basso consumo energetico
- Allarme acustico impostabile al superamento dei valori limite (ad es. correnti di guasto)
- Interfaccia GbE integrata con web server per un funzionamento autonomo senza componenti aggiuntivi
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso anodizzato
- General colour
- RAL 9005
- Colore
- RAL 9005
- Opzioni
- Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
- Potenza nominale assorbita
- 3,7 kW
- Connessione elettrica
- Connettore/presa CEE
- Fasi per alimentazione
- 1~
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Direttive
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Norme
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 144 mm
Profondità: 44 mm
- Interfacce
- Interfaccia Ethernet completamente ridondante 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x con PoE)
- Porta USB 2.0 (USB-A) configurazione di massa, aggiornamento firmware e datalogging
- Interfaccia CAN-Bus (RJ45) per max. 16 sensori ambientali
- Interfaccia seriale RS232 (RJ12) per LTE Unit, Scripting, CLI
- Utilizzo propri certificati/TLS 1.2
- E-mail in caso di allarme (SMTP)
- Amministrazione utenti e gestione dei diritti
- Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Collegamento a server Syslog (massimo 2 server)
- Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)
- H05VV-F3G2.5, 2 m
- Collegamento cavo di uscita (tipo/lunghezza)
- H05VV-F3G2.5, 1,2 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,1 kg
- Peso lordo
- 3,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177948488
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005