PSM Zero-U-Space

Codice prodotto: DK 7859081

PDU modulare e salvaspazio installabile nello spazio Zero U tra la parete laterale e il piano di montaggio da 19" negli armadi IT laghi 800 mm.

Codice prodotto:
DK 7859081
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Lunghezza
1.695 mm
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
fissa/CEE
Quantità
1
Fasi per alimentazione
3~
Corrente nominale (max.)
16 A
Moduli innestabili (max.)
6
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Dimensioni
Lunghezza: 1.695 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: ≥ 2.000 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,3 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Descrizione prodotto
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni