- Codice prodotto:
 
- DK 7979142
 
- Descrizione prodotto
 
- Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale nel piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U). 
 
- Vantaggi
 
- In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal 
 
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) 
 
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT 
 
- Materiale
 
- Profilo in alluminio estruso anodizzato
Prese: plastica  
- Parti incluse nella fornitura
 
- Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20
Materiale di fissaggio  
- Opzioni
 
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibili altri colori di contenitori  
- Dimensioni
 
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.495 mm  
- Numero di prese e tipi
 
- 42 x C13 
 
- Tensione nominale di esercizio
 
- 400 V (AC) 
 
- Corrente nominale (max.)
 
- 16 A 
 
- Potenza nominale assorbita
 
- 11 kW 
 
- Alimentatori
 
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 3~  
- Lunghezza cavo di connessione
 
- 3 m 
 
- Connessione elettrica
 
- CEE 
 
- Direttive
 
- Direttiva EMC 2014/30/UE 
 
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
 
- Norme
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Range temperatura di esercizio
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Umidità dell'aria (senza condensa)
 
- 10...95 % 
 
- Range di temperatura stoccaggio
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Adatti per
 
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm  
- Confezione
 
- 1 pz. 
 
- Peso netto
 
- 4,3 kg
 
- Peso lordo
 
- 4,6 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
PDU Basic 400V/3/16A 42xC13