PDU metered plus

Codice prodotto: DK 7979516

Distribuzione di corrente nei rack IT: PDU intelligente con misurazione degli assorbimenti per ciascuna presa di uscita.

Codice prodotto:
DK 7979516
Descrizione prodotto
Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. Con misurazione dei consumi a livello di ciascuna presa di uscita.
Vantaggi
In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
Set di installazione senza attrezzi per VX IT
PDU autoalimentata, non necessita di alimentatori esterni
Precisione di misurazione ±1% (kWh) secondo EN 62 053-21
Orologio in tempo reale integrato a batteria (max. 10 anni, batteria sostituibile)
Cicalino elettromagnetico integrato per l'allarme acustico
Valori limite impostabili (avvertenza/allarme) per corrente, tensione e potenza attiva, impostabili individualmente per ogni slot di uscita
Design a risparmio energetico
Dati tecnici
Unità controllore/display in contenitore PDU ruotabile di 180° e intercambiabile
Alimentatore integrato, completamente ridondante, alimentazione da tutte le fasi
Alimentatore PDU con tolleranza ai guasti, ridondante su tutte le fasi
Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
Potenza attiva , energia attiva, potenza apparente, energia apparente
Fattore di potenza (cosPhi) e angolo di fase
Misurazione della corrente del conduttore neutro/determinazione del carico asimmetrico
Monitoraggio dei fusibili per PDU con fusibile integrato
Display TFT luminoso 128x128 pixel (RGB) con retroilluminazione e modalità di risparmio energetico per visualizzare i dati di capacità e della configurazione di base della PDU
Sensori di posizione per la rotazione del display e la corretta rappresentazione della PDU sul sito web
LED, multicolore (verde/giallo/rosso), per la segnalazione degli stati di commutazione e dei valori limite per ogni singolo slot di uscita
Power LED per la visualizzazione della tensione
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni
Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Misura della corrente differenziale (tipo B) per alimentazione/fase/fusibile
Monitoraggio della protezione da sovratensione disponibile come opzione
Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
Possibili altri colori di contenitori
Measurement functions, description
Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
Misura supplementare per ogni presa di uscita
CPU potente (ARM Cortex A8)
Ingresso digitale (contatto a potenziale zero)
Uscita allarme aggiuntivo/uscita relè (contatto in scambio)
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.495 mm
Numero di prese e tipi
24 x C13 / 4 x C19
Prese di alimentazione
24 x C 13
4 x C 19
Tensione nominale di esercizio
230 V (AC)
Corrente nominale (max.)
32 A
Potenza nominale assorbita
7,4 kW
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Interfacce
Porta USB 2.0 (USB-A) configurazione di massa, aggiornamento firmware e datalogging
Interfaccia CAN-Bus (RJ45) per max. 16 sensori ambientali
Interfaccia seriale RS232 (RJ12) per LTE Unit, Scripting, CLI
Utilizzo propri certificati/TLS 1.2
E-mail in caso di allarme (SMTP)
Amministrazione utenti e gestione dei diritti
Collegamento LDAP(S)/Radius/Active Directory
Collegamento a server Syslog (massimo 2 server)
Interfaccia Ethernet completamente ridondante 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocolli
Server Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB per l'integrazione con software SCIM di terze parti
FTP/SFTP (update/file transfer)
Range temperatura di esercizio
5 °C...50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5 kg
Peso lordo
5,5 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177948358
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK PDU metered+, distribuzione di potenza di base, dal design compatto, con misurazione dell'energia per singola presa di uscita, con interfaccia di rete e display, LAP: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4xC19
Approvazioni
TÜV
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software