PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto: DK 7979821

Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).

Codice prodotto:
DK 7979821
Esecuzione
Variante 19"
Descrizione prodotto
Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
Vantaggi
Set di installazione senza attrezzi per VX IT
Design a risparmio energetico
Dati tecnici
Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
Interruttore compatto (16 A, tipo Carling)
Product modification
Quantità minima ordinabile: 5 pz
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni
Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 1.295 mm
Numero di prese e tipi
16 x BS 1363
Prese di alimentazione
16 x BS 1363
Corrente nominale (max.)
13 A
Potenza nominale assorbita
3 kW
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
UK
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Range temperatura di esercizio
5 °C...50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177948624
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK PDU UK, metered, distribuzione di potenza di base, dal design compatto, con misurazione dell'energia per fase, con interfaccia di rete e display, LAP: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363
Approvazioni
TÜV
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software