PDU local metered

Codice prodotto: DK 7979616

Distribuzione di corrente high-end con misurazione in locale dei consumi, ideale per l'uso nei moderni armadi server e nei colocation data center.

Codice prodotto:
DK 7979616
Esecuzione
Rosso
Descrizione prodotto
null
Vantaggi
Misura integrata di corrente (A); potenza attiva (kW); tensione (V); frequenza (Hz); energia (kWh), angolo di fase (°)
Precisione di misurazione di ± 2 %
Dati tecnici
Alimentatore PDU con tolleranza ai guasti, ridondante su tutte le fasi
Cavo di connessione con connettore, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
LCD
Funzionamento
Misurazione dell'energia per ciascuna fase o alimentazione
Materiale
Alluminio, verniciato, rosso, simile a RAL 3020
Copertura: plastica PA 6 GF30, nero, simile a RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
PDU con misurazione locale, 32 A, monofase, rosso
2 squadrette di fissaggio
Measurement functions, description
Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 47 mm
Lunghezza: 1.308 mm
Numero di prese e tipi
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Prese di alimentazione
24 x C 13
6 x C 19
Bipolare con contatto di protezione, colore nero
Tensione nominale di esercizio
230 V, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale (max.)
32 A
Potenza nominale assorbita
7,4 kW
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-5 °C...60 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo di contenitore: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,3 kg
Peso lordo
3,5 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Descrizione prodotto
PDU con misuratore locale dell'energia, versione rossa, 24x C13, 6x C19, 2 poli con contatto di protezione, colore nero, LxAxP: 44x1308x47 mm
Documentazione
Istruzioni