- Codice prodotto:
- DK 7240110
- Esecuzione
- Senza interruttore
- Descrizione prodotto
- Le prese multiple sono disponibili in diverse varianti a seconda del paese e con differenti elementi funzionali. Si caratterizzano per il fissaggio di tipo universale volto a garantire la massima praticità e flessibilità grazie a un angolare posizionabile in quattro punti. In questo modo è ad esempio possibile montare le prese multiple da 482 mm di lunghezza su profili portanti da 482,6 mm (19"), su telai di montaggio da 19", sul telaio di un contenitore o sul retro delle pareti divisorie. Le prese multiple con lunghezza superiore a 482 mm possono essere montate solo sul telaio del contenitore. La presa di servizio può anche essere montata su tutti i profili con passo meccanico di 25 mm senza che sia necessario utilizzare accessori di fissaggio aggiuntivi. Ciò agevola notevolmente la scelta dei vari elementi, offre maggiore flessibilità e consente un risparmio sui costi riducendo al minimo le scorte di materiale a magazzino. Si è pensato anche di razionalizzare la gestione dell'alimentazione durante la fase di montaggio: nella struttura da 482,6 mm (19") vi è spazio sufficiente per disporre i cavi di alimentazione senza piegature tra la canalina e il profilo portante. La disposizione degli alveoli a 45° delle prese Schuko consente di utilizzare spine angolate senza alcuna limitazione.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Inserti prese: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina di alimentazione
2 squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
Cavo di connessione senza connettore, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Esecuzione
- Senza interruttore
- Prese di alimentazione
- 3 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Dimensioni
- Altezza: 44 mm
Profondità: 44 mm
Lunghezza: 262,6 mm
- Lunghezza cavo di connessione
- 2 m
- Cavo di connessione (tipo)
- H05VV-F3G1,5
- Quota di fissaggio
- 232,5 mm
- Tolleranza quota di fissaggio
- ± 25 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 250 V AC, 50 Hz
- Tensione nominale
- 250 V AC, 50 Hz
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Connessione elettrica
- Capicorda
- Possibili installazioni
- Componenti con reticolo forato da 25 mm
- Telaio dell'armadio
- Nota
- A seconda dell'applicazione, è consigliabile una riserva di corrente di carica per prevenire interventi accidentali dovuti a picchi di corrente di inserzione
- Distanza di fissaggio regolabile con passo di 25 mm. È indicata la quota intermedia tra i centri dei fori della squadretta di fissaggio
- Norme
- DIN 49 440-1
- Colore presa elettrica
- grigio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,574 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177255272
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
DK canalina di alimentazione 3 prese 16A SENZA INT