Canalina di alimentazione in alluminio

Codice prodotto: DK 7240210

Prese multiple integrate in una canalina in alluminio, disponibili in diverse lunghezze e con differenti elementi funzionali, varie possibilità di fissaggio.

Codice prodotto:
DK 7240210
Esecuzione
Senza interruttore
Descrizione prodotto
Le prese multiple sono disponibili in diverse varianti a seconda del paese e con differenti elementi funzionali. Si caratterizzano per il fissaggio di tipo universale volto a garantire la massima praticità e flessibilità grazie a un angolare posizionabile in quattro punti. In questo modo è ad esempio possibile montare le prese multiple da 482 mm di lunghezza su profili portanti da 482,6 mm (19"), su telai di montaggio da 19", sul telaio di un contenitore o sul retro delle pareti divisorie. Le prese multiple con lunghezza superiore a 482 mm possono essere montate solo sul telaio del contenitore. La presa di servizio può anche essere montata su tutti i profili con passo meccanico di 25 mm senza che sia necessario utilizzare accessori di fissaggio aggiuntivi. Ciò agevola notevolmente la scelta dei vari elementi, offre maggiore flessibilità e consente un risparmio sui costi riducendo al minimo le scorte di materiale a magazzino. Si è pensato anche di razionalizzare la gestione dell'alimentazione durante la fase di montaggio: nella struttura da 482,6 mm (19") vi è spazio sufficiente per disporre i cavi di alimentazione senza piegature tra la canalina e il profilo portante. La disposizione degli alveoli a 45° delle prese Schuko consente di utilizzare spine angolate senza alcuna limitazione.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Inserti prese: policarbonato
Parti incluse nella fornitura
Canalina di alimentazione
2 squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
Cavo di connessione senza connettore, 2 m, H05VV-F3G1,5
Esecuzione
Senza interruttore
Prese di alimentazione
7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Dimensioni
Altezza: 44 mm
Profondità: 44 mm
Lunghezza: 482,6 mm
Lunghezza cavo di connessione
2 m
Cavo di connessione (tipo)
H05VV-F3G1,5
Quota di fissaggio
452,5 mm
Tolleranza quota di fissaggio
± 25 mm
Tensione nominale di esercizio
250 V AC, 50 Hz
Tensione nominale
250 V AC, 50 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Connessione elettrica
Capicorda
Possibili installazioni
Componenti con reticolo forato da 25 mm
Telaio dell'armadio
Nella parte posteriore dei ripartitori da parete (se la superficie è sufficientemente ampia)
Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Nota
A seconda dell'applicazione, è consigliabile una riserva di corrente di carica per prevenire interventi accidentali dovuti a picchi di corrente di inserzione
Distanza di fissaggio regolabile con passo di 25 mm. È indicata la quota intermedia tra i centri dei fori della squadretta di fissaggio
Norme
DIN 49 440-1
Colore presa elettrica
grigio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,78 kg
Peso lordo
0,9 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177221161
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK canalina di alimentazione 7 prese 16A SENZA INT
Approvazioni
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico