Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Codice prodotto: DK 7240200

Canalina di alimentazione multipresa in diverse esecuzioni per il fissaggio in telaio, ripartitore a parete DK trasversale o piano di fissaggio da 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
DK 7240200
Descrizione prodotto
Le prese multiple sono disponibili in diverse varianti a seconda del paese e con differenti elementi funzionali. Si caratterizzano per il fissaggio di tipo universale volto a garantire la massima praticità e flessibilità grazie a un angolare posizionabile in quattro punti. In questo modo è ad esempio possibile montare le prese multiple da 482 mm di lunghezza su profili portanti da 482,6 mm (19"), su telai di montaggio da 19", sul telaio di un contenitore o sul retro delle pareti divisorie. Le prese multiple con lunghezza superiore a 482 mm possono essere montate solo sul telaio del contenitore. La presa di servizio può anche essere montata su tutti i profili con passo meccanico di 25 mm senza che sia necessario utilizzare accessori di fissaggio aggiuntivi. Ciò agevola notevolmente la scelta dei vari elementi, offre maggiore flessibilità e consente un risparmio sui costi riducendo al minimo le scorte di materiale a magazzino. Si è pensato anche di razionalizzare la gestione dell'alimentazione durante la fase di montaggio: nella struttura da 482,6 mm (19") vi è spazio sufficiente per disporre i cavi di alimentazione senza piegature tra la canalina e il profilo portante. La disposizione degli alveoli a 45° delle prese Schuko consente di utilizzare spine angolate senza alcuna limitazione.
Vantaggi
Il fissaggio di tipo universale garantisce massima praticità.
La flessibilità consente un risparmio sui costi minimizzando le scorte di materiale a magazzino
Nella struttura da 482,6 mm (19") vi è spazio sufficiente per disporre i cavi di alimentazione senza piegature tra la canalina e il profilato portante.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Inserti prese: policarbonato
Parti incluse nella fornitura
Canalina di alimentazione
2 squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
Esecuzione
Senza interruttore
Prese di alimentazione
12 x Connettore femmina C13
Dimensioni
Altezza: 44 mm
Profondità: 44 mm
Lunghezza: 482,6 mm
Lunghezza cavo di connessione
2 m
Cavo di connessione (tipo)
H05VV-F3G1,5
Quota di fissaggio
452,5 mm
Tolleranza quota di fissaggio
± 25 mm
Tensione nominale di esercizio
250 V AC, 50 Hz
Tensione nominale
250 V AC, 50 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Connessione elettrica
Capicorda
Possibili installazioni
Componenti con reticolo forato da 25 mm
Nella parte posteriore dei ripartitori da parete (se la superficie è sufficientemente ampia)
Telaio dell'armadio
Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Nota
A seconda dell'applicazione, è consigliabile una riserva di corrente di carica per prevenire interventi accidentali dovuti a picchi di corrente di inserzione
Distanza di fissaggio regolabile con passo di 25 mm. È indicata la quota intermedia tra i centri dei fori della squadretta di fissaggio
Norme
EN 60320-2-2
Colore presa elettrica
grigio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
0,864 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177237537
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK canalina di alimentazione 12 prese C13
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico