Canalina di alimentazione nel contenitore in plastica

Codice prodotto: DK 7000630

Canaline di allacciamento 230 Volt, impiego illimitato anche di spine angolate, grazie alla disposizione longitudinale degli alveoli.

Codice prodotto:
DK 7000630
Descrizione prodotto
Presa multipla con 8 slot per Schuko (tipo F, CEE 7/4). La presa multipla può essere montata sul telaio dell'armadio in verticale oppure nel profilato posteriore da 482,6 mm (19"). Nel profilato da 482,6 mm (19") è richiesto uno spazio di installazione maggiore di 2 HE. Le prese sono disposte a 45°, quindi si possono utilizzare facilmente anche delle spine angolate. Il cavo è integrato con terminali di collegamento. La presa multipla è provvista di morsetti esterni per una messa a terra separata.
Materiale
Plastica
Parti incluse nella fornitura
Cavo di connessione
Viti di fissaggio
2 rondelle dentellate
Dadi a gabbia M6, conduttivi
Dadi
Esecuzione
Senza interruttore
Prese di alimentazione
8 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Lunghezza cavo di connessione
2 m
Cavo di connessione (tipo)
H05VV-F3G1,5 con terminali di collegamento
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, 50 Hz
Tensione nominale
230 V AC, 50 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Connessione elettrica
Capicorda
Possibili installazioni
TE 7000, profilato posteriore 482,6 mm (19") (> 2 HE)
TE 7000, sul profilo in senso verticale
Colore presa elettrica
Nero
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,92 kg
Peso lordo
1,026 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK TS canalina di alimentazione 8 prese TIPO F CEE 7/3 230V 16A
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico