- Codice prodotto:
- SZ 2506.100
- Descrizione prodotto
- Da installare sulle guide portanti TS 35/7,5 e TS 35/15 secondo EN 60 715. Morsetti a vite uguali da un lato. Larghezza contenitore 45 mm.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- grigio
- Tensione nominale
- 250 V AC
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Prese di alimentazione
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,13 kg
- Peso lordo
- 0,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
SZ Presa Di Alimentazione Schu