Presa di alimentazione

Codice prodotto: SZ 2506120

Da installare sui profilati DIN TS 35/7,5 e TS 35/15 secondo EN 60 715, morsetti a vite uguali da un lato.

Codice prodotto:
SZ 2506120
Descrizione prodotto
Da installare sulle guide portanti TS 35/7,5 e TS 35/15 secondo EN 60 715. Morsetti a vite uguali da un lato. Larghezza contenitore 45 mm.
Materiale
Poliammide
Colore
grigio
Tensione nominale
250 V AC
Corrente nominale (max.)
16 A
Prese di alimentazione
D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,15 kg
Peso lordo
0,166 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
SZ presa Schuko
Approvazioni
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions