Presa di servizio da fissare al telaio dell'armadio

Codice prodotto: DK 7280100

Presa di servizio da fissare al telaio dell'armadio/16 A, integrazione di una presa di servizio all'interno di un circuito di alimentazione separato, indipendente da reti EDP e UPS.

Codice prodotto:
DK 7280100
Descrizione prodotto
Integrazione di una presa di servizio all'interno di un circuito di alimentazione separato, indipendente da reti EDP e UPS. Facile installazione tramite squadrette di fissaggio al telaio dell'armadio.
Materiale
Squadretta di fissaggio: Lamiera d’acciaio
Presa di alimentazione: Plastica
Superficie
Squadrette di fissaggio: zincate
Parti incluse nella fornitura
Squadrette di fissaggio
Presa di servizio per ambienti umidi (IP 44)
Materiale di fissaggio
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale (max.)
16 A
Prese di alimentazione
D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,44 kg
Peso lordo
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
DK presa 16 A per fissaggio su telaio
Documentazione
Info sheet