Energy-Box, 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 7480035

Profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3, possibilità di alloggiare massimo 22 componenti modulari.

Codice prodotto:
DK 7480035
Descrizione prodotto
Profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici, ecc.)., con fissaggio posteriore dei cavi, sbarra del neutro N e di protezione PE su zoccolo isolato.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Energy-Box con guida regolabile in profondità per componenti modulari secondo DIN 43880 grandezze 1-3, con listello a spazzola per ingresso cavi posteriore
Cuffia di protezione in plastica completa di copertura prese inutilizzate (UL 94-V0)
44 morsetti di connessione, 4 mm²
2 morsetti di connessione, 16 mm²
2 coperture cieche
12 fascette per scarico della trazione del cavo di connessione
Strisce di designazione, autoadesive
N. max. unità di suddivisione 18 mm
22
Nota
Su richiesta l’Energy-Box può essere fornito già equipaggiato con interruttori automatici.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 132,5 mm
Profondità: 155 mm
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,354 kg
Peso lordo
2,54 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK Power Box, 3HE Ral 7035