Energy-Box, 482,6 mm (19") estraibile

Codice prodotto: DK 7480300

Predisposto per l’alloggiamento di componenti sia DC che AC, la parte frontale estraibile permette un accesso ottimale al vano di smistamento cavi sia dal basso che dall’alto.

Codice prodotto:
DK 7480300
Descrizione prodotto
Un profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare – con tecnica ad innesto – i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici o gruppi di componenti). Fissaggio posteriore dei cavi. due sbarre di distribuzione con morsetti di connessione. Copertura di protezione in materiale plastico compreso il pannello cieco. Alloggiamento massimo = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altezza del contenitore: 3 HE. Profondità contenitore: 223 mm. Estrazione massima: 220 mm. Morsetti di connessione: 4 morsetti 35 mm², 18 morsetti 16 mm² (per ogni canalina).
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Energy-Box con coperture cieche in plastica.
Morsetto di connessione
18 morsetti di connessione, 16 mm²
4 morsetti di connessione, 35 mm²
Scarico della trazione
Listello identificativo
Listello a spazzola
N. max. unità di suddivisione 18 mm
22
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 220 mm
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,1 kg
Peso lordo
6,14 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Descrizione prodotto
DK Power Box, 3HE