Barre di alimentazione PSM

Codice prodotto: DK 7856005

Uno o due alimentatori monofase o trifase

Codice prodotto:
DK 7856005
Esecuzione
Con cavo di connessione lungo 3 m (connettore tipo CEE/EN 60 309)
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
Vantaggi
Il modulo PDM è sostituibile a caldo in condizioni di esercizio.
Dati tecnici
Ciascun modulo plug-in preleva una fase sulla guida di supporto proveniente dall'alimentazione A o dall'alimentazione ridondante B a seconda del senso del connettore.
A seconda della variante, configurazione monofase o trifase con corrente max. 2 x (3 x 16 A/32 A).
Possibile la configurazione ridondante dell'alimentazione trifase.
Il circuito ridondante è completamente isolato rispetto alle tre fasi della guida di supporto.
I moduli possono essere dotati di protezione integrata contro i cortocircuiti, in modo tale che solo il modulo interessato viene disattivato. Durante l'upgrade gli altri moduli rimangono operativi.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Quantità
1
Fasi per alimentazione
3~
Corrente nominale (max.)
16 A
Moduli innestabili (max.)
7
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
TS IT
VX IT
Altezza: 2.000 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...60 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,845 kg
Peso lordo
5,1 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177579200
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Descrizione prodotto
PSM barre alimentaz. 1 connessioni
Approvazioni
IEC CB
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes