- Codice prodotto:
- DK 7856020
- Esecuzione
- Con 2 prese di alimentazione, ridondanza trifase
- Descrizione prodotto
- Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
- Vantaggi
- Il modulo PDM è sostituibile a caldo in condizioni di esercizio.
- Dati tecnici
- Ciascun modulo plug-in preleva una fase sulla guida di supporto proveniente dall'alimentazione A o dall'alimentazione ridondante B a seconda del senso del connettore.
- A seconda della variante, configurazione monofase o trifase con corrente max. 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Possibile la configurazione ridondante dell'alimentazione trifase.
- Il circuito ridondante è completamente isolato rispetto alle tre fasi della guida di supporto.
- I moduli possono essere dotati di protezione integrata contro i cortocircuiti, in modo tale che solo il modulo interessato viene disattivato. Durante l'upgrade gli altri moduli rimangono operativi.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
- Connessione elettrica
- WAGO X-COM
- Quantità
- 2
- Fasi per alimentazione
- 3~
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Moduli innestabili (max.)
- 7
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
TS IT
VX IT
Altezza: 2.000 mm
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...60 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,113 kg
- Peso lordo
- 3,313 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177402485
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Descrizione prodotto
-
CMC Sbarra Porta Corrente