Moduli ad innesto PSM

Codice prodotto: DK 7856120

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

Codice prodotto:
DK 7856120
Esecuzione
non attivabile/disattivabile
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
Materiale
Profilo: alluminio, anodizzato
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Lunghezza
250 mm
Protezione del sovraccarico termico ed elettrico
Tensione nominale di esercizio
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Numero max. moduli innestabili
1
Dimensioni
Lunghezza: 250 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Prese di alimentazione
4 x F/B (tipo E, CEE 7/5)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,363 kg
Peso lordo
0,363 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
CMC Inserto Francese
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes