Moduli ad innesto PSM
Codice prodotto: DK 7856204
È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.
- Codice prodotto:
- DK 7856204
- Esecuzione
- collegabile con misurazione della corrente per singolo modulo
- Descrizione prodotto
- Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
- Materiale
- Profilo: alluminio, anodizzato
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1) - Lunghezza
- 250 mm
- Protezione del sovraccarico termico ed elettrico
- per modulo presa
- Tensione nominale di esercizio
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Numero max. moduli innestabili
- 2
- Dimensioni
- Lunghezza: 250 mm
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Prese di alimentazione
- 4 x Connettore femmina C19
2 x Connettore femmina C13 - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,019 kg
- Peso lordo
- 1,087 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177552890
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità