Kit di fissaggio per barre di alimentazione PSM

Codice prodotto: DK 7856011

Per il fissaggio di una barra di alimentazione PSM nell'armadio di rete.

Codice prodotto:
DK 7856011
Esecuzione
senza guidacavi
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
2 angolari di montaggio
Materiale di fissaggio
2 angolari di montaggio
Possibili installazioni
Installazione fissa
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,082 kg
Peso lordo
0,093 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177402478
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SE T Fissaggio Fisso Dk
Documentazione
Info sheet