Articolo fuori produzione dal: 20 gen 2021
- Codice prodotto:
- DK 7856023
- Esecuzione
- con guidacavi
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di una barra di alimentazione PSM nell'armadio di rete.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 angolari di montaggio
Materiale di fissaggio
Adattatore di fissaggio
Flangia di fissaggio - Possibili installazioni
- mobile, per piano accessibile da 19"
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,985 kg
- Peso lordo
- 1,169 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177564480
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- PS M Kit Fissaggio Flessibile
- Documentazione
- Info sheet