Kit di fissaggio per barre di alimentazione PSM

Codice prodotto: DK 7859060

Per il fissaggio di una barra di alimentazione PSM nell'armadio di rete.

Codice prodotto:
DK 7859060
Vantaggi
Nel rack VX IT, la guida può essere orientata verso la parte posteriore o verso l'interno dell'armadio
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
2 angolari di montaggio
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Plug & play sul telaio dell’armadio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,276 kg
Peso lordo
0,282 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177952744
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
PSM modul IEC60320 C13 6X
Documentazione
Istruzioni