- Codice prodotto:
- DK 7856014
- Descrizione prodotto
- Cavo di connessione con connettore passante C13 (presa) e C14 (spina) pronto per il collegamento.
- Connettore (tipo)
- Connettore femmina C14
- Corrente nominale (max.)
- 10 A
- Dimensioni
- Lunghezza: 0,5 m
- Prese di alimentazione
- Connettore femmina C13
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,16 kg
- Peso lordo
- 0,199 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- cavo di connessione C13/C14 Per Barra PS 2pz