Blocco dei cavi PSM per tutti i moduli con prese C13 secondo EN 60 320

Codice prodotto: DK 7856013

Per la protezione di tutti i cavi delle apparecchiature terminali contro l'estrazione involontaria della spina di alimentazione.

Codice prodotto:
DK 7856013
Descrizione prodotto
Tutti i cavi di alimentazione delle utenze possono essere bloccati con facilità per evitare estrazioni non intenzionali. Per ogni cavo sono necessari due blocchi.
Nota
Ottimale funzione di blocco solo con il cavo di connessione 7856.014
Confezione
20 pz.
Peso netto
0,02 kg
Peso lordo
0,048 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177519121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Levetta bloccaggio cavi PSM - 20PZ